Termékek közzététele
Skoga Folding 97
Svedbergs

Skoga Folding 97

New Skoga is easier to carry, install, adjust to the conditions of your bathroom. Reversible doors simplify and make handling easier. There are many models to choose from for, for example, bathtub, corner and wall. The series makes the most of both the small and large bathrooms with their different widths and heights. In addition to smart models, there are many different glasses and handles to choose from in the same color and design as other details to create a whole in the bathroom. Forest with folding screen wall, depth 70-100 cm. Height 198 cm. Hardened safety glass 6 mm. Wall profiles allow piping 30 mm from the wall. The showers can be supplemented with building profiles 30 or 50 mm.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSkoga_F_97
  • TermékcsaládSkoga
  • TermékcsoportShower Screen
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-10-09
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1980
  • Szélesség (mm)970
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveg
  • Másodlagos anyagAlumínium
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_79
  • Uniclass 2015 leírásShower enclosures