Termékek közzététele
Skoga Folding Corner 70x80
Svedbergs

Skoga Folding Corner 70x80

Consists of two folding doors (180°) with transparent rubber seal against the floor and between the glass panels. The doors can be opened/folded inwards. Practical if you have furniture in front of the doors, and to free up floor space.. No threshold – disabled-friendly. Toughened safety glass 6 mm. Wall profiles allow pipe installation 30 mm from wall. Showers can be supplemented with 30 or 50 mm wall profiles. Height 198 cm. Door opening 88-116 cm.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSkoga_FC_70x80
  • TermékcsaládSkoga
  • TermékcsoportShower Screen
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-10-09
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1980
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveg
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_79
  • Uniclass 2015 leírásShower enclosures