Termékek közzététele
Inward opening window 2+1 glass 3-light with mullions Middle fixed

Inward opening window 2+1 glass 3-light with mullions Middle fixed

Intakt 2+1 glass window is a modern window with aluminum-clad exterior. The window is side-hung and opened inwards. In that way it is suitable in urban and higher-house, where the requirements for sound insulation are high. The safety and durability is documented. There are many possibilities to customize and complement the window for the environment.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóinward_w_3_m_2
  • TermékcsaládInward opening window
  • TermékcsoportSidehung windows
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-04-28
  • Verziószám1
Linkek
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Másodlagos anyagAlumínium
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAblakok - Single Hung Windows
  • IFC besorolásAblak
  • UNSPSC névWindows
  • UNSPSC kód301716
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 névWindows
  • OmniClass szám23-17 13 00
  • OmniClass névWindows
  • CSI UniFormat II kódB2020
  • CSI Uniformat II névExterior Windows