Termékek közzététele
Steel Door 4210 GS1F Exterior- Double Equal
Steel Door 4210 GS1F Exterior- Double Equal
    SWEDOOR

    Steel Door 4210 GS1F Exterior- Double Equal

    The 4210 Exterior steel door is a solid door with glass opening GS1F. The equal /symetric double leaf version can be combined with classifications according to sound,fire and smoke. The door is applicable for exterior commercial and public environments where a high quality product is demanded ; eg hospitals, hotels, restaurants as well as parking lots, basements, technical rooms and staircases. Fire classificatons available as unclassified, EI2 30 & EI2 60.
    Specifikáció
    • Fire classification: From EI(2) 30-60min Sound classification: From Rw33-Rw40dB Corrosion: C3 (Interior doors)
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóext_door_SDE4210_GS1F_double_E
    • TermékcsaládExterior doors
    • TermékcsoportHP SDE4210
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2016-10-03
    • Verziószám4
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeDánia
    • Gyártás helyeÉsztország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Ajtókészletek
    • IFC besorolásAjtó
    • UNSPSC névDoors
    • UNSPSC kód301715
    • Uniclass 2015 kódAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 leírásDoors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 11 00
    • CSI MasterFormat 2014 névMetal Doors and Frames
    • OmniClass szám23-17 11 13 15
    • OmniClass névSteel Doors
    • CSI UniFormat II kódB2030
    • CSI Uniformat II névExterior Doors