Egyedi azonosító: | ext_door_SDE4210_GS1T_single |
---|---|
Gyártó: | SWEDOOR JELD-WEN |
Termék család: | Exterior doors |
Termék csoport: | HP SDE4210 |
Publikálás dátuma: | 2016-10-03 |
Verziószám: | 4 |
Típus: | Objektum (egy termék) |
Termék adat URL: | http://www.swedoor.se/professionella/staaldoerrar/ |
---|---|
Szerelési útmutató: | http://www.swedoor.se/support-teknisk-info/download-center/#6849 |
COBie termék adatlap: | |
Termék tanúsítvány: | https://www.swedoor.se/support-teknisk-info/download-center/# |
Technikai leírás: | http://www.swedoor.se/mattofakta_stal/ |
Útmutató videó: | |
GTIN kód: |
A QR kód tartalmazza a statikus URL-t és okostelefonnal vagy tablettel beolvasva a megfelelő oldalra visz.
https://www.bimobject.com/hu/swedoor-jeld-wen/product/ext_door_sde4210_gs1t_single
Elsődleges anyag: | Steel |
---|---|
Másodlagos anyag: | Glass |
Tervezés helye: | Denmark |
Gyártás helye: | Estonia |
BIMobject kategória: | Ajtók - Ajtókészletek |
---|---|
IFC besorolás: | Door |
UNSPSC név: | Doors |
UNSPSC kód: | 301715 |
Uniclass 1.4 Kód: | L411 |
Uniclass 1.4 Leírás: | Doors |
Uniclass 2.0 Kód: | PR-59-23 |
Uniclass 2.0 Leírás: | Doorsets |
Uniclass 2015 Kód: | Ac_15_50_25 |
Uniclass 2015 Leírás: | Doors, windows and glazing surveying |
NBS Reference Kód: | 59-23 |
NBS Reference Leírás: | Doorsets |
CSI MasterFormat 2014 kód: | 08 11 00 |
CSI MasterFormat 2014 cím: | Metal Doors and Frames |
OmniClass szám: | 23-17 11 13 15 |
OmniClass cím: | Steel Doors |
CSI UniFormat II kód: | B2030 |
CSI UniFormat II cím: | Exterior Doors |
BIMobject®