Termékek közzététele
High Performance 60mm Security RC3 - Interior
SWEDOOR

High Performance 60mm Security RC3 - Interior

These "Security doors" are high-performance (HP) interior doors, normally used as entrance doors to apartments in stairwells. HP doors in the Resistance Class 3 (RC3) has a full burglary protection and this is the type of doors normally defined as true Security doors. A wood-based construction equipped with metal plates, strong hinges and locks for cylinders. These doors are offered unclassified and classified including fire and sound resistance (EI30/R'w35dB, Ei30/R'w40, Ei60/R'w35dB, Ei60/R'w40dB).
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóint_door_hp_60_RC3_fire30_sound35
  • TermékcsaládInterior doors
  • TermékcsoportHP Security
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2015-06-11
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Másodlagos anyagAcél
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAjtók - Belső ajtók
  • IFC besorolásAjtó
  • UNSPSC névDoors
  • UNSPSC kód301715

Termék elérhetősége

Európa
Dánia
Norvégia
Svédország
BIMobject termékkönyvtár

Design App a Revithez

Töltse be a családokat közvetlenül a Revit modelljébe egyetlen kattintással

Szerezzen egy helyet, ahol könnyebben hozzáférhet az új objektumokhoz, tárolhatja a Revit családokat és együttműködhet csapatával.

  • PipaDolgozzon közvetlenül a BIM objektumokkal a Revit mellett
  • Pipa 2 GB felhőtárhely – tárolja Revit tartalmát
  • Pipa Szerezzen be megtestesült szén-dioxid LCA-t (A1-A3) közvetlenül a Revitből