Termékek közzététele
Interior Door Craft  Sliding In-wall - Interior
Interior Door Craft  Sliding In-wall - Interior
Interior Door Craft  Sliding In-wall - Interior
Interior Door Craft  Sliding In-wall - Interior
Interior Door Craft  Sliding In-wall - Interior
Interior Door Craft  Sliding In-wall - Interior
Interior Door Craft  Sliding In-wall - Interior
Interior Door Craft  Sliding In-wall - Interior
Interior Door Craft  Sliding In-wall - Interior
Interior Door Craft  Sliding In-wall - Interior
    SWEDOOR

    Interior Door Craft Sliding In-wall - Interior

    Craft is a contemporary version of the classic hand-built panel doors. Craft gets its character and strength of its composed parts and its surroundings. Therefore these doors fits, both to the old exclusive villa and the modern stylish apartment. Craft is designed for residential and similar usage, here as slinding doors. Most of Swedoors interior doors can be adapted to sliding performance and combined with built-in wall cassettes. The cassettes provide a stable construction while the wall thickness can be minimized down to 96mm finished wall thickness. The cassettes can also be combined with 40mm HP (High Performance) doors.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóint_door_sliding_int_craft
    • TermékcsaládInterior doors
    • TermékcsoportCraft
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2016-05-18
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Tervezés helyeFinnország
    • Gyártás helyeFinnország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Belső ajtók
    • IFC besorolásAjtó
    • UNSPSC névDoors
    • UNSPSC kód301715

    Termék elérhetősége

    Európa
    Dánia
    Norvégia
    Svédország
    BIMobject termékkönyvtár

    Design App a Revithez

    Töltse be a családokat közvetlenül a Revit modelljébe egyetlen kattintással

    Szerezzen egy helyet, ahol könnyebben hozzáférhet az új objektumokhoz, tárolhatja a Revit családokat és együttműködhet csapatával.

    • PipaDolgozzon közvetlenül a BIM objektumokkal a Revit mellett
    • Pipa 2 GB felhőtárhely – tárolja Revit tartalmát
    • Pipa Szerezzen be megtestesült szén-dioxid LCA-t (A1-A3) közvetlenül a Revitből