Termékek közzététele
Basin Mounted Sink Knee Push
Basin Mounted Sink Knee Push
Basin Mounted Sink Knee Push
Basin Mounted Sink Knee Push
Basin Mounted Sink Knee Push
Basin Mounted Sink Knee Push
    Syspal Ltd
    Archivált

    Basin Mounted Sink Knee Push

    Hygienic and durable range of stainless steel hand wash trough sinks with knee push operation available in one to six stations. Ideal for any hygiene conscious environment. Hygienic grade 304 stainless steel construction Call us for a price for a grade 316 stainless steel sink for outdoor installation Knee push operation - Touch-free 12-15 second turn off water saving feature 5 litres per minute Mixer valve and pedestal models also available WRAS approved knee valve and flexible hose Plumbing Requirements Pre-mixed water Outlet 1½ " (M) BSP Knee valve inlet ؽ" (M) Minimum water pressure: Knee push - 0.7bar Dimensions: (Length x Width x Height unless stated)One-station - L575 x W420 x H537m Two-station - L1075 x W420 x H537mmmThree-station - L1575 x W420 x H537mm Four-station - L2075 x W420 x H537mm Five-station - L2575 x W420 x H537mm Six-station - L3075 x W420 x H537mm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSinkKneePush
    • TermékcsaládSinks
    • TermékcsoportC/W Knee Push
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-10-30
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)573
    • Szélesség (mm)420
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeEgyesült Királyság
    • Gyártás helyeEgyesült Királyság
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásTárgy
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_97
    • Uniclass 2015 leírásWashbasin spouts