Termékek közzététele
LAUFEN PRO S Double washbasin
LAUFEN

LAUFEN PRO S Double washbasin

Double washbasin
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító814966
  • TermékcsaládLAUFEN PRO S
  • TermékcsoportBASINS
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-09-11
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)95
  • Szélesség (mm)1200
  • Mélység (mm)470
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeAusztria
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSinks
  • UNSPSC kód30181504
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Sinks
  • OmniClass szám23-31 13 00
  • OmniClass névSinks
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures