Termékek közzététele
AJD Series Flush Jet Diffuser for ceiling, wall or plenum box
Systemair

AJD Series Flush Jet Diffuser for ceiling, wall or plenum box

4.7/5 csillag4.7(12 vélemény)
Function
The AJD nozzle has an extraordinarly good aesthetic design and can be painted by special order to fit any decorative need. The AJD nozzles provide long throws with a low noise level, releasing a long air jet with exceptional precision to a length of over 100 feet (30 m). They can be used for spot cooling and are especially appropriate for large rooms requiring a decorative look, for instance, large vestibules, entertainment areas, airport halls, department stores, hotels, etc. The configuration allows the nozzle to swivel in all directions up to a maximum of ± 30° in the horizontal or vertical direction.

Design
The AJD long throw nozzles are manufactured in aluminium, with a white (RAL 9010) powder paint finish. The duct connection is manufactured of galvanised sheet steel.

Mounting
The AJD can be mounted through a transition (included) with concealed screws.

Versions
IKD - Standard version
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítósystemair-ajd
  • TermékcsaládDiffusers, Registers, and Grilles
  • TermékcsoportAJD Series
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2013-09-20
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Szellőzőrendszerek

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok