Termékek közzététele
R-VOLT - Photovoltaic solar panel
R-VOLT - Photovoltaic solar panel
R-VOLT - Photovoltaic solar panel
R-VOLT - Photovoltaic solar panel
    Systovi
    Archivált

    R-VOLT - Photovoltaic solar panel

    Aesthetic and robust, the R-VOLT photovoltaic system embodies the excellence of premium french solar modules. Thanks to its reliability, it is the only on top photovoltaic system certified under Avis Technique (N°14.4/17-2241_V3) and referenced in the Agence Qualité Construction (AQC) green list.

    Specifikáció
      • Rated Power : 300 Wc
      • Size : 1679.5 x 1019.5 x 24.9 mm (LxlxH)
      • Weight : 17 kg
      • Certified IEC 61215 et 61730
      • Efficiency : 18 %
      • Anodised aluminium frame and toughened glass
      • Wind and snow loads resistant (2400 Pa)
      • Environmental Product Declaration on PEP Ecopassport website
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítór-volt_pv
    • TermékcsaládR-VOLT
    • TermékcsoportOn Top PV
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-12-11
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1019.5
    • Szélesség (mm)1679.5
    • Mélység (mm)24.9
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveg
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)16.7
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektromos - Napenergia
    • IFC besorolásEnergia átalakító eszköz
    • UNSPSC névSolar generators
    • UNSPSC kód26111607
    • Uniclass 2015 kódPr_60_70_65_63
    • Uniclass 2015 leírásPhotovoltaic modules
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 névPhotovoltaic Collectors
    • OmniClass szám23-35 11 17 15
    • OmniClass névPhotovoltaic Collectors
    • CSI UniFormat II kódD3010
    • CSI Uniformat II névEnergy Supply