Termékek közzététele
LSX250 Series Frameless Solar Panels
Lumos Solar

LSX250 Series Frameless Solar Panels

4.7/5 csillag4.7(6 vélemény)
LSX is the revolutionary frameless solar module design that has bridged the gap between architecture and energy What is the LSX Module System? Our award-winning LSX Module System is composed of the LSX Frameless Solar Module and LSX Rail. The elegance of the design is that the system is not only faster and easier to install than conventional modules, but the results add additional value due to the superior aesthetics. Where can the LSX Module System be integrated? -Awnings -Canopies -Carports -Roof Mounted -Building Integrated PV (BIPV) & Custom Designs -SolarScapes Autodesk® Seek hosted BIM object, Published by Courtesy BIMobject®
Specifikáció
  • Country: United States Industry Standards: ETL per UL-1703 & CEC Listed Manufacturer Product Line: LSX250 Series Module Area: 18.65 sq ft Number of Cells: 60 Region: North America Solar Cell Material: Monocrystalline Solar Cells Dimensions: 6" x 6"
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóLSX250_Series_Frameless_Solar_Panels
  • TermékcsaládElectrical
  • TermékcsoportSolar Panels
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2014-04-01
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveg
  • Másodlagos anyagAcél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Napenergia
  • Uniclass 2015 kódPr_60_70_65_63
  • Uniclass 2015 leírásPhotovoltaic modules
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 31 00
  • CSI MasterFormat 2014 névPhotovoltaic Collectors
  • OmniClass szám23-35 11 17 15
  • OmniClass névPhotovoltaic Collectors