Termékek közzététele
5PR-8W12-C Equip 8" Wall Mount Low Flow Pre-Rinse Unit with 12" Swing Nozzle and Add-On Faucet

5PR-8W12-C Equip 8" Wall Mount Low Flow Pre-Rinse Unit with 12" Swing Nozzle and Add-On Faucet

5PR-8W12-C 8" Wall Mount Low Flow Pre-Rinse Unit with 12" Swing Nozzle Add-On Faucet
Specifikáció
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: Spray Valve - 1.20 GPM @ 60 psi, Flow Rate: Add-On Faucet - 4.62 GPM @ 60 psi
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóts-brass-029
  • TermékcsaládMixing Faucets
  • TermékcsoportEquip Pre-Rinse Unit
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2011-12-01
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)35.69
  • Szélesség (hüvelyk)11.75
  • Mélység (hüvelyk)16.5
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Másodlagos anyagKróm
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeKína
  • Nettó tömeg (font)12.3
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru