Termékek közzététele
B-7245-06 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/4" x 50' Hose, 7/16" Front Trigger Water Gun
B-7245-06 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/4" x 50' Hose, 7/16" Front Trigger Water Gun

    B-7245-06 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/4" x 50' Hose, 7/16" Front Trigger Water Gun

    4.3/5 csillag4.3(6 vélemény)
    B-7245-06 Hose Reel, Open, Epoxy Powder Coated Steel, 50' of 3/4" Diameter Creamery Hose, MV-2522-34 Front Trigger, 7/16" Spray Gun
    Specifikáció
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 200 F, Flow Rate: 10.90 GPM @ 60 psi
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóts-brass-111
    • TermékcsaládMixing Faucets
    • TermékcsoportOpen Hose Reel Assembly
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2011-12-01
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)27.06
    • Szélesség (hüvelyk)12
    • Mélység (hüvelyk)16
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (font)143
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok