Termékek közzététele
B-2443 8" Wallmount Faucet, Vandal Resistan Aerator, 119X Gooseneck, 4" Handles (WH4)

B-2443 8" Wallmount Faucet, Vandal Resistan Aerator, 119X Gooseneck, 4" Handles (WH4)

B-2443 8" c/c Mixing Faucet (Wall Mount), Rigid Gooseneck with 2.2 GPM Vandal Resistant Aerator, 4" Wrist Action Handles, 1/2" NPT Female Inlets
Specifikáció
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóts-brass-084
  • TermékcsaládMixing Faucets
  • TermékcsoportFaucet
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2011-12-01
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)9
  • Szélesség (hüvelyk)16
  • Mélység (hüvelyk)5.25
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Másodlagos anyagKróm
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
  • Nettó tömeg (font)5.7
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru