Termékek közzététele
B-2862 Medical Faucet, 8" Centers, 135X Swivel Gooseneck, Non-Splash Aerator, Eternas, 4" Handles
B-2862 Medical Faucet, 8" Centers, 135X Swivel Gooseneck, Non-Splash Aerator, Eternas, 4" Handles

    B-2862 Medical Faucet, 8" Centers, 135X Swivel Gooseneck, Non-Splash Aerator, Eternas, 4" Handles

    B-2862 EasyInstall Faucet with 4" Wrist Action Handles, Eterna Cartridges, 8" Inlet Centers, Swivel Gooseneck with 2.2 GPM Aerator
    Specifikáció
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóts-brass-089
    • TermékcsaládMixing Faucets
    • TermékcsoportMedical Lavatory Faucet
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2011-12-01
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)12.38
    • Szélesség (hüvelyk)16
    • Mélység (hüvelyk)8.81
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagKróm
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    • Nettó tömeg (font)7.02
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru