Termékek közzététele
B-7132-01 Hose Reel, Open, Stainless Steel, 35' Hose, 3/8" ID with Spray Valve
B-7132-01 Hose Reel, Open, Stainless Steel, 35' Hose, 3/8" ID with Spray Valve

    B-7132-01 Hose Reel, Open, Stainless Steel, 35' Hose, 3/8" ID with Spray Valve

    B-7132-01 3/8" x 35' Open Stainless Steel Reel, EB-0107 Blue Spray Valve
    Specifikáció
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 3.89 GPM @ 60 psi
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóts-brass-099
    • TermékcsaládMixing Faucets
    • TermékcsoportOpen Hose Reel Assembly
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2011-12-01
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)18
    • Szélesség (hüvelyk)7.19
    • Mélység (hüvelyk)16.56
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Másodlagos anyagKróm
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (font)41
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru