Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/9b5104c0-2f6d-494f-b148-3a3a83955043
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
Csapok, rózsák, rézáru
B-7242-01 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 50' Hose, 3/8" ID with Spray Valve
Rendelkezésre áll itt: Egyesült Államok
T&S Brass & Bronze Works
Követés
B-7242-01 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 50' Hose, 3/8" ID with Spray Valve
B-7242-01 3/8" x 50' Open Coated Reel, EB-0107 Blue Spray Valve
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 3.20 GPM @ 60 psi
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
ts-brass-108
Termékcsalád
Mixing Faucets
Termékcsoport
Open Hose Reel Assembly
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2011-12-01
Verziószám
1
Magasság (hüvelyk)
20.56
Szélesség (hüvelyk)
21.06
Mélység (hüvelyk)
9.5
Linkek
Linkek
Termékadatlap
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-7242-01&loc_cat=Washdown+Solutions
Szerelési útmutató
https://www.tsbrass.com/drawings/098/098-011027-45.PDF
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Tervezés helye
Egyesült Államok
Gyártás helye
Kína
Nettó tömeg (font)
60.4
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - Csapok, rózsák, rézáru
Termék elérhetősége
Észak-Amerika
Egyesült Államok
Hasonló termékek
T&S Brass & Bronze Works
PG-8WREV Pet Grooming Faucet, Wall 8" Centers, Aluminum Spray Valve, Coiled Hose, Vacuum Breaker
Letöltés
T&S Brass & Bronze Works
B-0133-ADF08-B EasyInstall Pre-Rinse, Spring Action, Wall Mount, 8" Centers, 8" Add-On Faucet, Wall Bracket
Letöltés
T&S Brass & Bronze Works
B-7245-06 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/4" x 50' Hose, 7/16" Front Trigger Water Gun
4.3
(
6
)
Letöltés
T&S Brass & Bronze Works
PJ-108H-CH01 Pet Market: Hi-Flow Jet Spray, Fifi Coiled Hose, Garden Hose Female Inlet Adapter
Letöltés
T&S Brass & Bronze Works
B-0133-ADF12-B EasyInstall Pre-Rinse Unit: Spring Action, 8" Wall Mount, 12" Add-On Faucet, Wall Bracket
Letöltés
T&S Brass & Bronze Works
B-7142-01 Hose Reel, Open, Stainless Steel, 50' Hose, 3/8" ID with Spray Valve
Letöltés