Termékek közzététele
5GF-8P Glass Filler, 8" Deck Mount Pedestal, 1/2" NPT Male Shank

5GF-8P Glass Filler, 8" Deck Mount Pedestal, 1/2" NPT Male Shank

Glass Filler, 8" Deck Mount Pedestal, 1/2" NPT Male Shank
Specifikáció
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 0.25 GPM min @ 60 psi
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóts-brass-5GF-8P
  • TermékcsaládMixing Faucets
  • TermékcsoportEquip
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-04-14
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)9.38
  • Szélesség (hüvelyk)2
  • Mélység (hüvelyk)4.12
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKróm
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeKína
  • Nettó tömeg (font)3
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Csapok és keverők