Termékek közzététele
BP-2712-MB, LakeCrest Aesthetic Single Handle Escutcheon Faucet, Matte Black

BP-2712-MB, LakeCrest Aesthetic Single Handle Escutcheon Faucet, Matte Black

BP-2712-MB, LakeCrest Aesthetic Single Handle Escutcheon Faucet, Matte Black
Specifikáció
  • 4" centerset deck mounted single lever faucet, matte black brass body with integral spout, vandal resistant 0.5 GPM concealed non-aerated spray device, ceramic cartridge, single lever handle and 19" flexible stainless steel supply hoses with 3/8" O.D. compression connections. Certified to ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Section 9 and NSF 372. Meets ADA ANSI/ICC A117.1 requirements.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóts-brass-BP-2712-MB
  • TermékcsaládManual Faucets
  • TermékcsoportSingle Lever Faucets
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-05-09
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Gyártás helyeKína
  • Nettó tömeg (kg)5.15
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Csapok és keverők