Termékek közzététele
B-0131-12-CRBJK Pre-Rinse, Overhead Swivel Arm, 8" Wall Mount Base, Ceramas, B-0107-J & B-0230-K

B-0131-12-CRBJK Pre-Rinse, Overhead Swivel Arm, 8" Wall Mount Base, Ceramas, B-0107-J & B-0230-K

8" wall mount mixing faucet with polished chrome plated brass body, add-on faucet with ceramic cartridge and lever handle, 12" swing nozzle with stream regulator outlet, 26" riser, overhead swivel arm, 20" flexible stainless steel hose with heat resistant handle, 1.07 GPM spray valve, ceramic cartridges with check valves, lever handles, 1/2" NPT female inlets with 1/2" NPT male elbow installation kit, 6" adjustable wall bracket and spray valve holder. Certified to ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Section 9 and NSF 372. EPAct 2005 compliant.
Specifikáció
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: Spray Valve - 1.07 GPM @ 60 psi, Flow Rate: Add-On Faucet - 5.35 GPM @ 60 psi
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóts-brass-B-0131-12-CRBJK
  • TermékcsaládMixing Faucets
  • TermékcsoportPre-Rinse Unit
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-12-12
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)34.12
  • Szélesség (hüvelyk)12.62
  • Mélység (hüvelyk)14.44
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Másodlagos anyagKróm
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
  • Nettó tömeg (font)14
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing Fixtures
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets