Termékek közzététele
B-0712 Sill Faucet, Self-Closing Metering, Push-Button, 1/2" NPSM Male Shank & 1/4" NPT Tailpiece

B-0712 Sill Faucet, Self-Closing Metering, Push-Button, 1/2" NPSM Male Shank & 1/4" NPT Tailpiece

Sill Faucet, Self-Closing Metering, Push-Button, 1/2" NPSM Male Shank & 1/4" NPT Tailpiece
Specifikáció
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóts-brass-B-0712
  • TermékcsaládMixing Faucets
  • TermékcsoportManual Faucets
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-04-14
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)4.62
  • Szélesség (hüvelyk)1.75
  • Mélység (hüvelyk)4.12
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKróm
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
  • Nettó tömeg (font)3.5
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Csapok és keverők

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok