Termékek közzététele
B-1210-01 Glass Filler, 10" Deck Mount Pedestal, 1/2" NPT Male Shank

B-1210-01 Glass Filler, 10" Deck Mount Pedestal, 1/2" NPT Male Shank

Glass Filler, 10" Deck Mount Pedestal, 1/2" NPT Male Shank
Specifikáció
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 0.25 GPM min @ 60 psi
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóts-brass-B-1210-01
  • TermékcsaládBar Equipment
  • TermékcsoportGlass Fillers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-04-14
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)11.31
  • Szélesség (hüvelyk)2
  • Mélység (hüvelyk)3.75
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKróm
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
  • Nettó tömeg (font)3.3
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Csapok és keverők