Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/18b453ce-c7fa-4aff-84e2-42a63663aff0
Kezdőlap
Kategóriák
Konyha
Csapok és keverők
B-7133-05 Hose Reel, Open, Stainless Steel, 1/2" x 35' Hose, 5/16" Front Trigger Water Gun
Rendelkezésre áll itt: Egyesült Államok
T&S Brass & Bronze Works
Követés
B-7133-05 Hose Reel, Open, Stainless Steel, 1/2" x 35' Hose, 5/16" Front Trigger Water Gun
Hose Reel, Open, Stainless Steel, 1/2" x 35' Hose, 5/16" Front Trigger Water Gun
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 200 F, Flow Rate: 5.20 GPM @ 60 psi
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
ts-brass-B-7133-05
Termékcsalád
Mixing Faucets
Termékcsoport
Washdown Solutions
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2020-04-14
Verziószám
1
Linkek
Linkek
Termékadatlap
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-7133-05&loc_cat=Washdown+Solutions
Szerelési útmutató
https://www.tsbrass.com/drawings/098/098-014921-45.PDF
Terméktanúsítvány
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-7133-05&loc_cat=Washdown+Solutions?tab=3
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Króm
Tervezés helye
Egyesült Államok
Gyártás helye
Kína
Nettó tömeg (font)
60
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Konyha - Csapok és keverők
Termék elérhetősége
Észak-Amerika
Egyesült Államok
Hasonló termékek
T&S Brass & Bronze Works
B-0665-BSTR Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Built-In Stops, Vacuum Breaker, Rough
4.5
(
6
)
Letöltés
T&S Brass & Bronze Works
B-2282-01-F05 Dipperwell Faucet w/ 0.5 GPM Flow Disc & Bowl Assembly
Letöltés
T&S Brass & Bronze Works
B-1230 Glass Filler Water Station, Pedestal Glass Filler and Drip Pan
Letöltés
T&S Brass & Bronze Works
B-0231-EE-CR 8" c/c Double Pantry Faucet, Wall Mount, Ceramas, 12" Swing Nozzle, 00EE Male Inlets
Letöltés
T&S Brass & Bronze Works
5HR-242 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/8" ID x 50' Hose EQUIP
Letöltés
T&S Brass & Bronze Works
HG-4D-36 Gas Hose w/Quick Disconnect, 3/4" NPT, 36" Long
Letöltés