Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/2cf97f7f-32a1-4e81-b119-3a4d4fb3e55f
Kezdőlap
Kategóriák
Konyha
Csapok és keverők
B-7242-C05 Hose Reel,Enclosed,Epoxy Coated Steel,50'Hose,3/8"ID with Front Trigger Water Gun
Rendelkezésre áll itt: Egyesült Államok
T&S Brass & Bronze Works
Követés
B-7242-C05 Hose Reel,Enclosed,Epoxy Coated Steel,50'Hose,3/8"ID with Front Trigger Water Gun
Hose Reel,Enclosed,Epoxy Coated Steel,50'Hose,3/8"ID with Front Trigger Water Gun
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 200 F, Flow Rate: 3.70 GPM @ 60 psi
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
ts-brass-B-7242-C05
Termékcsalád
Mixing Faucets
Termékcsoport
Washdown Solutions
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2020-04-14
Verziószám
1
Linkek
Linkek
Termékadatlap
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-7242-C05&loc_cat=Washdown+Solutions
Szerelési útmutató
https://www.tsbrass.com/drawings/098/098-014921-45.PDF
Terméktanúsítvány
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-7242-C05&loc_cat=Washdown+Solutions?tab=3
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Króm
Tervezés helye
Egyesült Államok
Gyártás helye
Kína
Nettó tömeg (font)
75.7
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Konyha - Csapok és keverők
Termék elérhetősége
Észak-Amerika
Egyesült Államok
Hasonló termékek
T&S Brass & Bronze Works
B-0665-BSTR Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Built-In Stops, Vacuum Breaker, Rough
4.5
(
6
)
Letöltés
T&S Brass & Bronze Works
B-0133-14CRQJST EasyInstall Pre-Rinse, 8" Wall Mount Base, Ceramas, 14" ADF Nozzle, B-0107-J-SWV, QD, Tee
Letöltés
T&S Brass & Bronze Works
B-1230 Glass Filler Water Station, Pedestal Glass Filler and Drip Pan
Letöltés
T&S Brass & Bronze Works
S-1230 Deck Mount Stainless Steel Water Station w/ Pedestal Type Stainless Steel Glass Filler
Letöltés
T&S Brass & Bronze Works
B-2282-01-F05 Dipperwell Faucet w/ 0.5 GPM Flow Disc & Bowl Assembly
Letöltés
T&S Brass & Bronze Works
B-2282-01 Dipperwell Faucet & Bowl Assembly
Letöltés