Termékek közzététele
B-0133-CR-B8P Pull-Down PRU w/ Cerama Cartridges, Lever Handles & Wall Bracket

B-0133-CR-B8P Pull-Down PRU w/ Cerama Cartridges, Lever Handles & Wall Bracket

8" wall mount mixing faucet with polished chrome plated brass body, 12" riser, pull-down activated stainless steel valve unit, insulated grip handle, 1.07 GPM sprayer, ceramic cartridges with check valves, lever handles, 1/2" NPT female inlets and 6" adjustable wall bracket. Certified to ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Section 9 and NSF 372. 2019 DOE PRSV - Class II compliant.
Specifikáció
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 1.07 GPM @ 60 psi
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóts-brass-B-0133-CR-B8P
  • TermékcsaládMixing Faucets
  • TermékcsoportPre-Rinse Units
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-04-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKróm
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Csapok és keverők