Termékek közzététele
B-0730 Sill Faucet, 1/2" NPT Female Flanged Inlet, 3/4" Garden Hose Threads, Rough Chrome Finish

B-0730 Sill Faucet, 1/2" NPT Female Flanged Inlet, 3/4" Garden Hose Threads, Rough Chrome Finish

Sill Faucet, 1/2" NPT Female Flanged Inlet, 3/4" Garden Hose Threads, Rough Chrome Finish
Specifikáció
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 9.10 GPM @ 60 psi
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóts-brass-B-0730
  • TermékcsaládMixing Faucets
  • TermékcsoportManual Faucets
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-04-14
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKróm
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
  • Nettó tömeg (font)1.189
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Csapok és keverők