Termékek közzététele
B-0807 Metering Faucet, Single Hole Base, Flex Hoses, Push Button Cartridge

B-0807 Metering Faucet, Single Hole Base, Flex Hoses, Push Button Cartridge

Metering Faucet, Single Hole Base, Flex Hoses, Push Button Cartridge
Specifikáció
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F -140 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóts-brass-B-0807
  • TermékcsaládMixing Faucets
  • TermékcsoportManual Faucets
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-04-14
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKróm
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
  • Nettó tömeg (font)5
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Csapok és keverők