Termékek közzététele
B-2711 Single Lever Faucet, 4" Centerset, 4" Handle, 2.2 GPM Aerator

B-2711 Single Lever Faucet, 4" Centerset, 4" Handle, 2.2 GPM Aerator

Single Lever Faucet, 4" Centerset, 4" Handle, 2.2 GPM Aerator
Specifikáció
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóts-brass-B-2711
  • TermékcsaládMixing Faucets
  • TermékcsoportManual Faucets
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-04-14
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)4.81
  • Szélesség (hüvelyk)5.75
  • Mélység (hüvelyk)5.53
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKróm
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeKína
  • Nettó tömeg (font)5.1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Csapok és keverők