Termékek közzététele
EC-3104-VF05 ChekPoint Electronic Faucet, 4" Deck Mount, Cast Spout, 0.5 GPM VR Spray Device (Two-Hole Installation Design)

EC-3104-VF05 ChekPoint Electronic Faucet, 4" Deck Mount, Cast Spout, 0.5 GPM VR Spray Device (Two-Hole Installation Design)

EC-3104-VF05, ChekPoint Electronic Faucet, 4" Deck Mount, Cast Spout, 0.5 GPM VR Spray Device (Two-Hole Installation Design)
Specifikáció
  • 4" deck mount faucet w/ polished chrome plated brass body with integral spout, 0.5 GPM vandal resistant non-aerated spray device, Series 8 (B-0199-08-N05), Water resistant control module w/ internal flow control switches for adjusting auto time out & shut off delay settings
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóts-brass-EC-3104-VF05
  • TermékcsaládSensor Faucets
  • TermékcsoportSensor Faucets - ChekPoint
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-05-09
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Gyártás helyeKína
  • Nettó tömeg (kg)9.05
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru