Termékek közzététele
S-1110 4" Stainless Steel Deck Mount Workboard Faucet with Stainless Steel Lever Handles and 6" Stainless Steel Swing Nozzle with 2.2 GPM Stainless Steel Aerator

S-1110 4" Stainless Steel Deck Mount Workboard Faucet with Stainless Steel Lever Handles and 6" Stainless Steel Swing Nozzle with 2.2 GPM Stainless Steel Aerator

S-1110, 4" Stainless Steel Deck Mount Workboard Faucet with Stainless Steel Lever Handles and 6" Stainless Steel Swing Nozzle with 2.2 GPM Stainless Steel Aerator
Specifikáció
  • 4” deck mount mixing faucet w/ stainless steel body, 6” stainless steel swing nozzle, 2.2 GPM stainless steel aerator
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóts-brass-S-1110
  • TermékcsaládEverSteel Stainless Steel
  • TermékcsoportEverSteel Manual Faucets
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-05-09
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Gyártás helyeKína
  • Nettó tömeg (kg)3.7
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Csapok és keverők