Termékek közzététele
GT-800XL-2
GT-800XL-2

    GT-800XL-2

    Opening Up New Realms of Cutting-Edge Truck Crane Technology

    Driving Performance

    Ideal for use as a taxi crane, with high-speed travel for efcient deployment of equipment.
    Air suspension, automated manual transmission and safety feature ensure safe and comfortable driving for operators.

    Lifting Performance

    The long, reliable boom and easy-to-setup jib are perfect for a variety of on-site needs, such as for high lifting and
    powerful lifting. 
    The Load Moment Limiter (AML-E2), with asymmetric outrigger extension width control and Smart Chart features, allows safer and more efcient use of the crane’ s full potential at all times.

    Specifikáció
    • Crane capacity: 80 US ton (72.6 metric ton)
      Max. lifting height: 153.2 ft (46.7 m) [Boom]
                                        211.0 ft (64.3 m) [Jib]
      Max. working radius: 135.0 ft (41.1 m) [Boom]
                                          160.0 ft (48.8 m) [Jib]
      5-section long boom: 39.5 ft ~ 154.3 ft (12.0 m ~ 47.0 m), -1.5° ~ 80.5°
      2-staged bi-fold jib: 33.8 ft / 58.7 ft (10.3 m / 17.9 m), 3.5°, 25°, 45°
      Outrigger extension: Max. 23' 7-1/2" (7.2 m)
                                            Mid. 15' 11-3/8" (4.86 m)
                                            Min. 7' 7" (2.31 m)

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítógt-800xl-2
    • TermékcsaládCrane
    • TermékcsoportTruck Crane
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-01-10
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)3755
    • Szélesség (mm)2590
    • Mélység (mm)14330
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeJapán
    • Gyártás helyeJapán
    • Nettó tömeg (kg)39660
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Daru