Termékek közzététele
Countertop
Countertop
    Tantum

    Countertop

    Dimensions and design can be customized.
    High preassure laminate on marine-grade plywood.
    Soft rounded and clear coated edges and corners.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCountertop_d60
    • TermékcsaládTantum
    • TermékcsoportKitchen
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-04-02
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)30
    • Mélység (mm)600
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFunérlemez
    • Másodlagos anyagLaminált
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Counter tops
    • IFC besorolásBútor
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 névCasework
    • OmniClass szám23-21 19 17 11
    • OmniClass névCasework Component Cabinets

    Termék elérhetősége

    Európa
    Norvégia
    Svédország