Termékek közzététele
Vinyl Flooring Ambienta Tech
Vinyl Flooring Ambienta Tech
Vinyl Flooring Ambienta Tech
    Tarkett Brasil

    Vinyl Flooring Ambienta Tech

    Designed for urgent projects and installations, Tarkett Tech vinyl flooring is synonymous with agility. Modern, practical and functional, it enables agile transformation of space, as it does not require adhesive.

    Tech from Tarkett is ideal to meet the demand for high-strength vinyl flooring, as it is a rigid floor, and also meets projects where acoustic comfort is a key item, as it has Soundblock technology of up to 19dB in the Ambienta® Tech Collection and 18dB in the Essence® Tech Collection.

    The vinyl floors of the Tech Line can be installed over ceramic tiles without the need to level grouts (up to 3mm). 


    • WIDTH: 181mm (Group 24089) / 96mm (Group 24089715, 24089516) / 304,8mm (Group 24090)

    • HEIGHT: 5mm

    • DEPTH: 1520mm (Group 24089) / 610mm (Group 24089715, 24089516) / 609,6mm(Group 24090)

    • WEIGHT: 8.09kg/m²

    Specifikáció
    • Thermal comfort; Quick installation without the need for adhesive; Easier and more economical cleaning; Variety of colors and patterns; Up to 15 years of warranty; 19dB or 18dB Soundblock technology
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóAmbientaTech
    • TermékcsaládFlooring
    • TermékcsoportLVT
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-05-03
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagVinyl
    • Másodlagos anyagVinyl
    • Tervezés helyeBrazília
    • Gyártás helyeKína
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Vinyl
    • IFC besorolásFloor
    • ETIM-kódEG020100
    • ETIM-névBuilding - Finishing materials
    • UNSPSC névVinyl flooring
    • UNSPSC kód30161707
    • Uniclass 2015 kódPr_35_57_71_68
    • Uniclass 2015 leírásPolyvinyl chloride (PVC) tiles
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 65 19.23
    • CSI MasterFormat 2014 névVinyl Tile Flooring
    • OmniClass szám23-15 17 15
    • OmniClass névResilient Flooring
    • CSI UniFormat II kódC3020
    • CSI Uniformat II névFloor Finishes

    Termék elérhetősége

    Dél-Amerika Észak-Amerika
    Argentína
    Belize
    Bolívia
    Costa Rica
    Brazília
    El Salvador
    Chile
    Guatemala
    Ecuador
    Honduras
    Guyana
    Mexikó
    Kolumbia
    Nicaragua
    Paraguay
    Panamaváros
    Peru
    Trinidad és Tobago
    Suriname
    Uruguay
    Venezuela