Termékek közzététele
Carpets Desso Essence
Carpets Desso Essence
    Tarkett Brasil

    Carpets Desso Essence

    3.6/5 csillag3.6(5 vélemény)

    Created with versatility in mind, the hard-wearing and highly functional DESSO Essence acts as the building block in a portfolio of four carpet collections designed to fit seamlessly together. The plain loop DESSO Essence tile comes in 31 strong refreshing colours, all of which are integrated throughout the DESSO Essence Maze, DESSO Essence Structure and DESSO Essence Stripe ranges. This means specifiers can more effectively combine complementary warm and cool neutrals, inject bold accent shades - featuring everything from teal through to burgundy - as well as exploring interesting interjections of pattern from across this true family of products. As the building block of the range, DESSO Essence is a strikingly simple flooring solution - offering affordable excellence and endless creative scope for commercial interiors.

    Specifikáció
      • Available in 31 strong refreshing colours
      • Standard with DESSO ProBase backing
      • Optional with 100% recyclable DESSO EcoBase backing
      • Optional with the SoundMaster acoustic backing
      • Cradle to Cradle® Bronze level certified
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóEssence
    • TermékcsaládTarkett Desso
    • TermékcsoportCarpet
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-08-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)5.5
    • Szélesség (mm)500
    • Mélység (mm)500
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagNylon
    • Tervezés helyeHollandia
    • Gyártás helyeHollandia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Szőnyegek
    • IFC besorolásFedés
    • UNSPSC névCarpeting
    • UNSPSC kód30161701
    • Uniclass 2015 kódPr_35_57_11
    • Uniclass 2015 leírásCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 68 00
    • CSI MasterFormat 2014 névCarpeting
    • OmniClass szám23-15 17 17
    • OmniClass névCarpet Flooring
    • CSI UniFormat II kódC3020
    • CSI Uniformat II névFloor Finishes

    Termék elérhetősége

    Dél-Amerika Észak-Amerika
    Argentína
    Belize
    Bolívia
    Costa Rica
    Brazília
    El Salvador
    Chile
    Guatemala
    Ecuador
    Honduras
    Guyana
    Mexikó
    Kolumbia
    Nicaragua
    Paraguay
    Panamaváros
    Peru
    Trinidad és Tobago
    Suriname
    Uruguay
    Venezuela