Termékek közzététele
Vinyl Flooring Essence 30
Vinyl Flooring Essence 30
Vinyl Flooring Essence 30
    Tarkett Brasil

    Vinyl Flooring Essence 30

    Essence 30 delivers enhanced modularity that enables agile transformation of space to meet the evolving demands of work and life without compromising on health and the environment. Essence 30 has been designed for residential and commercial environments with moderate traffic areas. and has EXTREME PROTECTION technology, a Tarkett exclusive technology consisting of a protective layer against UV rays, making the floor more resistant and easier to clean. Your floor will be more beautiful for much longer.
    Specifikáció
    • Residential Use; Moderate commercial use - Use class 31; Acoustic and thermal comfort; Quick installation; Washable; Up to 15 years warranty
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóEssence-30
    • TermékcsaládFlooring
    • TermékcsoportLVT
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-05-03
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2.5
    • Szélesség (mm)208
    • Mélység (mm)1230
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagVinyl
    • Másodlagos anyagVinyl
    • Tervezés helyeBrazília
    • Gyártás helyeBrazília
    • Nettó tömeg (kg)4.45
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Vinyl
    • IFC besorolásFloor
    • ETIM-kódEG020100
    • ETIM-névBuilding - Finishing materials
    • UNSPSC névVinyl flooring
    • UNSPSC kód30161707
    • Uniclass 2015 kódPr_35_57_71_68
    • Uniclass 2015 leírásPolyvinyl chloride (PVC) tiles
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 65 19.23
    • CSI MasterFormat 2014 névVinyl Tile Flooring
    • OmniClass szám23-15 17 15
    • OmniClass névResilient Flooring
    • CSI UniFormat II kódC3020
    • CSI Uniformat II névFloor Finishes

    Termék elérhetősége

    Dél-Amerika Észak-Amerika