Termékek közzététele
Vinyl Flooring Piemonte
Vinyl Flooring Piemonte
Vinyl Flooring Piemonte
    Tarkett Brasil

    Vinyl Flooring Piemonte

    Piemonte delivers enhanced modularity that enables agile transformation of space to meet the evolving demands of home. Meanwhile, its nature-inspired colours and themes. Piemonte has been designed for residential environments with light traffic areas and has EXTREME PROTECTION technology, a Tarkett exclusive technology consisting of a protective layer against UV rays, making the floor more resistant and easier to clean. Your floor will be more beautiful for much longer.
    Specifikáció
    • Residential Use; Extreme Protection; Acoustic comfort; Thermal comfort; Easy to clean
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóPiemonte
    • TermékcsaládFlooring
    • TermékcsoportLVT
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-05-03
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2
    • Szélesség (mm)208
    • Mélység (mm)1230
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagVinyl
    • Másodlagos anyagVinyl
    • Tervezés helyeBrazília
    • Gyártás helyeBrazília
    • Nettó tömeg (kg)3.85
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Vinyl
    • IFC besorolásFloor
    • ETIM-kódEG020100
    • ETIM-névBuilding - Finishing materials
    • UNSPSC névVinyl flooring
    • UNSPSC kód30161707
    • Uniclass 2015 kódPr_35_57_71_68
    • Uniclass 2015 leírásPolyvinyl chloride (PVC) tiles
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 65 19.23
    • CSI MasterFormat 2014 névVinyl Tile Flooring
    • OmniClass szám23-15 17 15
    • OmniClass névResilient Flooring
    • CSI UniFormat II kódC3020
    • CSI Uniformat II névFloor Finishes

    Termék elérhetősége

    Dél-Amerika Észak-Amerika