Termékek közzététele
Vinyl Flooring Solare
Vinyl Flooring Solare
Vinyl Flooring Solare
    Tarkett Brasil

    Vinyl Flooring Solare

    Solare enhanced modularity that enables agile transformation of space to meet the evolving demands of work and life without compromising on health and the environment. Solare has been designed for commercial environments with moderate traffic areas. Solare has EXTREME PROTECTION technology, a Tarkett exclusive technology consisting of a protective layer against UV rays, making the floor more resistant and easier to clean. Your floor will be more beautiful for much longer. •WIDTH: 184mm (Group 24117) / 920mm (Group 24188) •HEIGHT: 3mm •DEPTH: 950mm (Group 24177) / 920mm (Group 24188) •WEIGHT: 5,35kg/m² (Group 24117) / 5,15kg/m² (Group 24188)
    Specifikáció
    • Residential and Commercial Use; Extreme Protection; Acoustic comfort; Thermal comfort; Easy to clean
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSolare
    • TermékcsaládFlooring
    • TermékcsoportLVT
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-05-03
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagVinyl
    • Másodlagos anyagVinyl
    • Tervezés helyeBrazília
    • Gyártás helyeBrazília
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Vinyl
    • IFC besorolásFloor
    • ETIM-kódEG020100
    • ETIM-névBuilding - Finishing materials
    • UNSPSC névVinyl flooring
    • UNSPSC kód30161707
    • Uniclass 2015 kódPr_35_57_71_68
    • Uniclass 2015 leírásPolyvinyl chloride (PVC) tiles
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 65 19.23
    • CSI MasterFormat 2014 névVinyl Tile Flooring
    • OmniClass szám23-15 17 15
    • OmniClass névResilient Flooring
    • CSI UniFormat II kódC3020
    • CSI Uniformat II névFloor Finishes

    Termék elérhetősége

    Dél-Amerika Észak-Amerika
    Argentína
    Belize
    Bolívia
    Costa Rica
    Brazília
    El Salvador
    Chile
    Guatemala
    Ecuador
    Honduras
    Guyana
    Mexikó
    Kolumbia
    Nicaragua
    Paraguay
    Panamaváros
    Peru
    Trinidad és Tobago
    Suriname
    Uruguay
    Venezuela