Termékek közzététele
Homogeneous Vinyl Flooring iQ Surface
Homogeneous Vinyl Flooring iQ Surface
Homogeneous Vinyl Flooring iQ Surface
Homogeneous Vinyl Flooring iQ Surface
    Tarkett Brasil

    Homogeneous Vinyl Flooring iQ Surface

    The iQ Surface vinyl flooring collection is a solution that empowers designers and architects. It is a collection where function, color and form can take up equal space, and where a sustainable industrial material in five beautiful color families invites new interpretations and perspectives. iQ Surface presents the technology “iQ” which is an unique dry-buffing surface restoration technology, that allows the floor be new forever.
    Specifikáció
    • Commercial Use; Unique surface restoration with iQ Technology; More protection against scratches and stains; Low maintenance cost; Easy and economical cleaning; 10 year warranty
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóTA-IQ-SURF
    • TermékcsaládFlooring
    • TermékcsoportHomogeneous
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-05-03
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2
    • Szélesség (mm)2000
    • Mélység (mm)23000
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagVinyl
    • Másodlagos anyagVinyl
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)2.8
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Vinyl
    • IFC besorolásFloor
    • ETIM-kódEG020100
    • ETIM-névBuilding - Finishing materials
    • UNSPSC névVinyl flooring
    • UNSPSC kód30161707
    • Uniclass 2015 kódPr_35_57_71_67
    • Uniclass 2015 leírásPolyvinyl chloride (PVC) sheets
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 65 16.23
    • CSI MasterFormat 2014 névVinyl Sheet Flooring
    • OmniClass szám23-15 17 15
    • OmniClass névResilient Flooring
    • CSI UniFormat II kódC3020
    • CSI Uniformat II névFloor Finishes

    Termék elérhetősége

    Dél-Amerika Észak-Amerika