Termékek közzététele
Vynil Flooring Ambienta Make it
Tarkett Brasil

Vynil Flooring Ambienta Make it

Tarkett's Ambienta® is a Modular Vinyl which offer a magnificentdesign enhance all the sophistication you're looking for in your projects. Colors, textures, patterns and natural elements blend together to form exclusive and inspiring designs; for commercial, residential and quick installation use Ambienta® vinyl floors have EXTREME PROTECTION technology, a Tarkett exclusive that consists of a layer of protection against UV rays, making the floor more resistant to fading and easier and more economical to clean. • WIDTH: 208mm (Group 24194) / 600mm (Group 24195) / 920mm (Group 24177) • HEIGHT: 3mm • DEPTH: 1230mm (Group 24194) / 600mm (Group 24195) / 920mm (Group 24177) • WEIGHT: 5.15kg/m²
Specifikáció
  • Commercial and residential use, Acoustic and thermal comfort, Washable, Extra protection against UV rays, Quick installation, 15-year guarantee
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóambienta-make-it
  • TermékcsaládFlooring
  • TermékcsoportLVT
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-12-29
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagVinyl
  • Másodlagos anyagVinyl
  • Tervezés helyeBrazília
  • Gyártás helyeBrazília
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Vinyl
  • IFC besorolásFloor
  • ETIM-kódEG020100
  • ETIM-névBuilding - Finishing materials
  • Uniclass 2015 kódPr_35_57_22_95
  • Uniclass 2015 leírásVinyl roll coverings
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 65 19.23
  • CSI MasterFormat 2014 névVinyl Tile Flooring
  • OmniClass szám23-15 17 15
  • OmniClass névResilient Flooring

Termék elérhetősége

Dél-Amerika Észak-Amerika