Termékek közzététele
Carpets Desso Essence Structure
Carpets Desso Essence Structure
    Tarkett Brasil

    Carpets Desso Essence Structure

    DESSO Essence Structure takes on a more organic form, with an infinite series of fading lines. Its ‘stone-washed’ look is achieved through the juxtaposition of light and dark tones. Seven neutrals, including beiges and greys, create a subtle but interesting effect, while five more vibrant options – blue, teal, deep orange, bright orange and green – make for bold, statement flooring. Each of the 12 colours of DESSO Essence Structure can easily be combined with DESSO Essence, DESSO Essence Stripe and DESSO Essence Maze for an infinite number of outcomes.

    Specifikáció
      • Available in 12 'stone-washed' colours
      • Standard with DESSO ProBase backing
      • A stunning more organic form, with an infinite series of fading lines
      • Optional with 100% recyclable DESSO EcoBase backing
      • Optional with the SoundMaster acoustic backing
      • Cradle to Cradle® Bronze level certified
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóEssenceStructure
    • TermékcsaládTarkett Desso
    • TermékcsoportCarpet
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-08-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)6.5
    • Szélesség (mm)500
    • Mélység (mm)500
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagNylon
    • Tervezés helyeHollandia
    • Gyártás helyeHollandia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Szőnyegek
    • IFC besorolásFedés
    • UNSPSC névCarpeting
    • UNSPSC kód30161701
    • Uniclass 2015 kódPr_35_57_11
    • Uniclass 2015 leírásCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 68 00
    • CSI MasterFormat 2014 névCarpeting
    • OmniClass szám23-15 17 17
    • OmniClass névCarpet Flooring
    • CSI UniFormat II kódC3020
    • CSI Uniformat II névFloor Finishes

    Termék elérhetősége

    Dél-Amerika Észak-Amerika