Termékek közzététele
Homogeneous Vinyl Flooring iQ Eminent
Tarkett Brasil

Homogeneous Vinyl Flooring iQ Eminent

With its elegant design, the iQ Eminent® collection introduces a refined palette of tones with a sophisticated touch. As part of the iQ range, this high-performance vinyl flooring delivers outstanding durability and superior resistance to wear, stains, and abrasion in high-traffic areas. No polishing or waxing is required; a simple dry-buffing is sufficient to restore the floor’s original appearance.

Specifikáció
    • Commercial use
    • Unique surface restoration with iQ Technology
    • Enhanced protection against scratches and stains
    • Low maintenance cost
    • Easy and cost-efficient cleaning
    • 10-year warranty

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóhomogeneous-vinyl-flooring-iq-eminent
  • TermékcsaládFlooring
  • TermékcsoportHomogeneous
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-10-16
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)2
  • Szélesség (mm)2000
  • Mélység (mm)23000
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagVinyl
  • Másodlagos anyagVinyl
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
  • Nettó tömeg (kg)2.75
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Vinyl
  • IFC besorolásFloor
  • ETIM-kódEG020100
  • ETIM-névBuilding - Finishing materials
  • Uniclass 2015 kódPr_35_57_71_67
  • Uniclass 2015 leírásPolyvinyl chloride (PVC) sheets
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 65 16.23
  • CSI MasterFormat 2014 névVinyl Sheet Flooring
  • OmniClass szám23-15 17 15
  • OmniClass névResilient Flooring

Termék elérhetősége

Dél-Amerika Észak-Amerika
Argentína
Belize
Bolívia
Costa Rica
Brazília
El Salvador
Chile
Guatemala
Ecuador
Honduras
Guyana
Mexikó
Kolumbia
Nicaragua
Paraguay
Panamaváros
Peru
Trinidad és Tobago
Suriname
Uruguay
Venezuela