Termékek közzététele
Homogeneous Vinyl Flooring iQ Granit
Tarkett Brasil

Homogeneous Vinyl Flooring iQ Granit

Engineered specifically for healthcare environments, iQ Granit® delivers exceptional performance. Featuring updated patterns and colors, this collection has been developed to integrate seamlessly into architectural projects. iQ Granit® ensures long-term durability and superior resistance to wear, stains, and abrasion, even in areas subject to heavy foot traffic.

Specifikáció
    • Commercial Use
    • Unique surface restoration with iQ Technology
    • Enhanced protection against scratches and stains
    • Low maintenance cost
    • Easy and economical cleaning
    • 10-year warranty
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóhomogeneous-vinyl-flooring-iq-granit
  • TermékcsaládFlooring
  • TermékcsoportHomogeneous
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-10-16
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)2
  • Szélesség (mm)25
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagVinyl
  • Másodlagos anyagVinyl
  • Nettó tömeg (kg)27.5
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Vinyl
  • IFC besorolásFedés
  • Uniclass 2015 kódPr_35_57_22_95
  • Uniclass 2015 leírásVinyl roll coverings
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 65 16.23
  • CSI MasterFormat 2014 névVinyl Sheet Flooring
  • OmniClass szám23-15 17 15
  • OmniClass névResilient Flooring

Termék elérhetősége

Dél-Amerika Észak-Amerika
Argentína
Belize
Bolívia
Costa Rica
Brazília
El Salvador
Chile
Guatemala
Ecuador
Honduras
Guyana
Mexikó
Kolumbia
Nicaragua
Paraguay
Panamaváros
Peru
Trinidad és Tobago
Suriname
Uruguay
Venezuela