Termékek közzététele
AirMaster Earth
Tarkett

AirMaster Earth

A DESSO AirMaster szabadalmaztatott technológiája úgy lett kialakítva, hogy javítsa a levegőminőséget a lakó- és munkaterületeken, és 8-szor hatékonyabban fogja fel és tartja vissza a finom port, mint a sima padlóburkolatok, valamint 4-szer jobban, mint a standard szőnyegek*.

A határozott fekete fonalszálnak, a tónusos színnek és a szabálytalan, organikus mintának köszönhetően az AirMaster Earth drámai mélységet és tapinthatóságot kínál. Ezzel a 9 frissített hangsúlyos és 9 semleges színnel a klasszikus és gömbölyű padlóburkolatokat hozhat létre, mint például a helyiségek középpontja vagy a munkahelyi zónázás és elrendezés.

A karbonlábnyomunk csökkentésére irányuló folyamatos erőfeszítéseink részeként büszkék vagyunk arra, hogy piacra dobjuk az új, továbbfejlesztett EcoBase hátoldalt, amelyben egy új bioalapú összetevő váltja fel a korábban kőolaj alapú összetevőket.


*A GUI tesztjelentés alapján AirMaster® 090225-01 DF DESSO AirMaster®-rel szemben a szabványos sima padlóval és a szabványos strukturált hurkos szőnyeggel szemben (középértékek).

Specifikáció
    • Elérhető 9 hangsúlyos és 9 semleges színben
    • Kombinálható az AirMaster Classic és AirMaster Sphere kollekciókkal
    • Körforgásos karbonlábnyom:0.25 kg CO2/m2
    • Csökkenti a finompor koncentrációját a beltéri levegőben
    • Az első és egyetlen GUI Gold Plus Labelt elnyerő szőnyeg
    • Standard kivitelben megújult EcoBase: 100%-ban újrahasznosítható, több, mint 91% újrahasznosított anyagtartalom és bioalapú tartalom
    • Ezüstfokozatú Cradle to Cradle® (Bölcsőtől-bölcsőig) tanúsítvány
    • Európában készül
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítódesso-airmaster-earth
  • TermékcsaládDESSO
  • TermékcsoportCarpet
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-12-18
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)6
  • Szélesség (mm)500
  • Mélység (mm)500
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPoliészter
  • Tervezés helyeHollandia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Szőnyegek
  • IFC besorolásFedés
  • UNSPSC névCarpeting
  • UNSPSC kód30161701
  • Uniclass 2015 kódPr_35_57_11
  • Uniclass 2015 leírásCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 68 13
  • CSI MasterFormat 2014 névTile Carpeting
  • OmniClass szám23-15 17 17 13
  • OmniClass névCarpet Tiles
  • CSI UniFormat II kódC3020
  • CSI Uniformat II névFloor Finishes

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika