Termékek közzététele
AirMaster Nazca Gold
AirMaster Nazca Gold
AirMaster Nazca Gold
AirMaster Nazca Gold
    Tarkett

    AirMaster Nazca Gold

    A DESSO AirMaster Nazca Gold szőtt texturájaösszetéveszthetetlen esztétikát kínál. Az egyszínű csík lehetővé teszi atervezők számára, hogy grafikus hatást fejtsenek ki egy más árnyalatú,négyszínű palettáról. A DESSO AirMaster Nazca Gold kollekciót úgy tervezték,hogy tökéletesen passzoljon a DESSO AirMaster Salina Gold és a DESSO AirMasterTierra Gold modellekkel.

    Specifikáció
      • Elérhető 4-féleszínben
      • Csőkkenti a finom porkoncentrációját a beltéri levegőben
      • Az első és egyetlenszőnyegtermék, amely GUI Gold Plus címkét kapott
      • Alapkivitelben 100%-banújrahasznosítható DESSO EcoBase hátoldallal
      • Az első Airmastertermék, amely Aranyfokozatú Cradle to Cradle® tanúsítvánnyal rendelkezik
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítódesso-airmaster-nazca-gold
    • TermékcsaládDESSO
    • TermékcsoportCarpet
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-07-06
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)6.5
    • Szélesség (mm)500
    • Mélység (mm)500
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPoliészter
    • Tervezés helyeHollandia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Szőnyegek
    • IFC besorolásFedés
    • UNSPSC névCarpeting
    • UNSPSC kód30161701
    • Uniclass 2015 kódPr_35_57_11
    • Uniclass 2015 leírásCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 68 13
    • CSI MasterFormat 2014 névTile Carpeting
    • OmniClass szám23-15 17 17 13
    • OmniClass névCarpet Tiles
    • CSI UniFormat II kódC3020
    • CSI Uniformat II névFloor Finishes

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika