Termékek közzététele
AirMaster Tierra Gold
AirMaster Tierra Gold
AirMaster Tierra Gold
AirMaster Tierra Gold
AirMaster Tierra Gold
    Tarkett

    AirMaster Tierra Gold

    A DESSO AirMaster Tierra Gold nyolc árnyalatúpalettát kínál, földes és meleg színek között. Mindegyik szőnyeg egy feketefonallal van ellátva, amely drámai és taktilis padlómintákat eredményez. Egyszerűstrukrúra esetén semleges színt lehet használni az egész térben, vagy élénkebbárnyalatot is lehet alkalmazni a figyelemfelkeltő hatás elérése érdekében. ADESSO AirMaster Tierra Gold-ot úgy tervezték, hogy tökéletesen passzljon aDESSO AirMaster Salina Gold-al és a DESSO AirMaster Nazca Gold-al.

    Specifikáció
      • Elérhető 8-féleszínben
      • Csőkkenti a finom porkoncentrációját a beltéri levegőben
      • Az első és egyetlenszőnyegtermék, amely GUI Gold Plus címkét kapott
      • Alapkivitelben 100%-banújrahasznosítható DESSO EcoBase hátoldallal
      • Az első Airmastertermék, amely Aranyfokozatú Cradle to Cradle® tanúsítvánnyal rendelkezik
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítódesso-airmaster-tierra-gold
    • TermékcsaládDESSO
    • TermékcsoportCarpet
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-07-06
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)6.5
    • Szélesség (mm)500
    • Mélység (mm)500
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPoliészter
    • Tervezés helyeHollandia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Szőnyegek
    • IFC besorolásFedés
    • UNSPSC névCarpeting
    • UNSPSC kód30161701
    • Uniclass 2015 kódPr_35_57_11
    • Uniclass 2015 leírásCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 68 13
    • CSI MasterFormat 2014 névTile Carpeting
    • OmniClass szám23-15 17 17 13
    • OmniClass névCarpet Tiles
    • CSI UniFormat II kódC3020
    • CSI Uniformat II névFloor Finishes

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika