Termékek közzététele
Desert AirMaster
Desert AirMaster
Desert AirMaster
Desert AirMaster
Desert AirMaster
Desert AirMaster
Desert AirMaster
Desert AirMaster
Desert AirMaster
    Tarkett

    Desert AirMaster

    A természet által ihletett Desert AirMaster diffúz mintázata márványszerű hatást kölcsönöz a padlóburkolatnak. A felső réteg véletlenszerű mintázatának és az alatta lévő, választható két háttérszínnek köszönhetően minden szőnyeglap eltérő, ami végtelen lehetőségeket kínál a tervezési számára. A kollekció a meleg árnyalatoktól a hideg árnyalatokig, illetve a világostól a sötétig terjedő 9-féle semleges színárnyalatból áll, amit három természetes hangsúlyú szín egészít ki. E széles színválasztéknak köszönhetően a Desert AirMaster a lágy és nyugtató hatású környezet, illetve a stimuláló környezet kialakítására egyaránt alkalmas.

    Specifikáció
      • 12-féle színben kapható
      • Csökkenti a levegőben lévő finom por koncentrációját
      • Az első és egyedüli olyan szőnyegtermék, amely GUI Gold Plus címkét kapott
      • Alapkivitelben 100%-ban újrahasznosítható DESSO EcoBase hátoldallal
      • Ezüstfokozatú Cradle to Cradle® (Bölcsőtől-bölcsőig) tanúsítvány
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítódesso-desert-airmaster
    • TermékcsaládDESSO
    • TermékcsoportCarpet
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-12-18
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)6.5
    • Szélesség (mm)500
    • Mélység (mm)500
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPoliészter
    • Tervezés helyeHollandia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Szőnyegek
    • IFC besorolásFedés
    • UNSPSC névCarpeting
    • UNSPSC kód30161701
    • Uniclass 2015 kódPr_35_57_11
    • Uniclass 2015 leírásCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 68 13
    • CSI MasterFormat 2014 névTile Carpeting
    • OmniClass szám23-15 17 17 13
    • OmniClass névCarpet Tiles
    • CSI UniFormat II kódC3020
    • CSI Uniformat II névFloor Finishes

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika