Termékek közzététele
Enlaced
Tarkett

Enlaced

A DESSO Enlaced modulszőnyegek lágy grafikai kialakítással és textilhatású rácsmintázattal világosabbá teszik a modern tereket, barátságos légkört teremtve. A kollekciót a rácsszerkezeteken átszűrődő természetes fény játékos mintái ihlették, és a semleges árnyalatoktól a vibráló színes részletekig terjedő fényben gazdag színpalettát kínál. Minden lap PA6 oldószeres festésű fonalból készül, amely 75%-ban újrahasznosított tartalmat tartalmaz, valamint EcoBase® hátoldallal, amely hosszú távú megoldást biztosít. Élettartama végén örömmel fogadjuk vissza újrahasznosításra.

A DESSO Enlaced alapfelszereltségként továbbfejlesztett EcoBase hátoldallal érkezik, amelyben egy új, bioalapú összetevő váltja ki a korábban kőolajalapú összetevőt.

Specifikáció
    • Körforgásos karbonlábnyom: 1.67kg CO2/m2
    • Teljes újrahasznosított és bioalapú tartalom: 63.4%
    • Újrahasznosított fonaltartalom: 75%
    • Újrahasznosítható fonal és hátoldal: 100%
    • Alapfelszereltségként az új DESSO EcoBase-szel: 100%-ban újrahasznosítható, akár 91% újrahasznosított és bioalapú tartalommal
    • Cradle to Cradle® Silver Level minősítés
    • Európában készül
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítódesso-enlaced
  • TermékcsaládDESSO
  • TermékcsoportCarpet
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-06-08
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)6.5
  • Szélesség (mm)500
  • Mélység (mm)500
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPoliészter
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Szőnyegek
  • IFC besorolásFedés
  • Uniclass 2015 kódPr_35_57_11
  • Uniclass 2015 leírásCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 68 13
  • CSI MasterFormat 2014 névTile Carpeting
  • OmniClass szám23-15 17 17 13
  • OmniClass névCarpet Tiles

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika