Termékek közzététele
Essence Maze
Essence Maze
Essence Maze
Essence Maze
Essence Maze
Essence Maze
    Tarkett

    Essence Maze

    A DESSO Essence Maze kollekció lenyűgöző geometriai mintázat díszíti 12 lehetséges színkombinációban. A világostól a sötétig terjedő 8-féle természetes színárnyalatból és 4-féle hangsúlyos színből álló frissített színválasztéka drámai hatások létrehozását teszi lehetővé. Az antracit szürke és szürkésbarna színekkel kezdődő és a feltűnő piros, zöld és tengerészkék árnyalatokig terjedő színeknek köszönhetően az egyes lapok határtalan lehetőséget kínálnak a kreativitásra. Minden opció összepárosítható az egyszínű DESSO Essence lapokkal, és véletlenszerűen lerakva feltűnő hatás elérését teszi lehetővé. A DESSO Essence család részét képező DESSO Essence Maze könnyen összekombinálható a DESSO Essence, DESSO Essence Stripe és DESSO Essence Structure kollekciókkal, ami kiváló minőségű padlóburkolatot kínál kedvező áron.

    Specifikáció
      • 12-féle színben kapható
      • Lenyűgöző geometriai mintázatok különféle színekben
      • Alapkivitelben DESSO ProBase hátoldallal
      • Választhatóan 100%-ban újrahasznosítható DESSO EcoBase hátoldallal
      • Választhatóan SoundMaster akusztikus hátoldallal
      • Bronzfokozatú Cradle to Cradle® (Bölcsőtől-bölcsőig) tanúsítvány
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítódesso-essence-maze
    • TermékcsaládDESSO
    • TermékcsoportCarpet
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-12-18
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)6.5
    • Szélesség (mm)500
    • Mélység (mm)500
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPoliészter
    • Tervezés helyeHollandia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Szőnyegek
    • IFC besorolásFedés
    • UNSPSC névCarpeting
    • UNSPSC kód30161701
    • Uniclass 2015 kódPr_35_57_11
    • Uniclass 2015 leírásCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 68 13
    • CSI MasterFormat 2014 névTile Carpeting
    • OmniClass szám23-15 17 17 13
    • OmniClass névCarpet Tiles
    • CSI UniFormat II kódC3020
    • CSI Uniformat II névFloor Finishes

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika