Termékek közzététele
Essence Structure
Essence Structure
Essence Structure
Essence Structure
Essence Structure
Essence Structure
    Tarkett

    Essence Structure

    A DESSO Essence Structure organikusabb formában készül, elhalványuló vonalak végtelen sorával. Az egymás mellé helyezett világos és sötét színárnyalatok „kőmosott” hatást hoznak létre. A hétféle semleges szín, többek között a bézs és a szürke, visszafogott, mégis érdekes hatást hoz létre, míg az ötféle vibrálóbb szín – kék, pávakék, narancs, világos narancs és zöld – merész és figyelemfelkeltő padlót alkot. A DESSO Essence Structure mind a 12-féle színe könnyen összekombinálható a DESSO Essence, DESSO Essence Stripe és DESSO Essence Maze kollekciókkal, ami határtalan lehetőségeket kínál a végeredmények szempontjából.

    Specifikáció
      • 12-féle kőmosott színben kapható
      • Alapkivitelben DESSO ProBase hátoldallal
      • Csodálatos, organikusabb forma, elhalványuló vonalak végtelen sorával
      • Választhatóan 100%-ban újrahasznosítható DESSO EcoBase hátoldallal
      • Választhatóan SoundMaster akusztikus hátoldallal
      • Bronzfokozatú Cradle to Cradle® (Bölcsőtől-bölcsőig) tanúsítvány
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítódesso-essence-structure
    • TermékcsaládDESSO
    • TermékcsoportCarpet
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-12-18
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)6.5
    • Szélesség (mm)500
    • Mélység (mm)500
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPoliészter
    • Tervezés helyeHollandia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Szőnyegek
    • IFC besorolásFedés
    • UNSPSC névCarpeting
    • UNSPSC kód30161701
    • Uniclass 2015 kódPr_35_57_11
    • Uniclass 2015 leírásCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 68 13
    • CSI MasterFormat 2014 névTile Carpeting
    • OmniClass szám23-15 17 17 13
    • OmniClass névCarpet Tiles
    • CSI UniFormat II kódC3020
    • CSI Uniformat II névFloor Finishes

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika